AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F - Digitalt modul
1086901

Axioline F, Udgangsmodul, Digitale udgange: 4, 24 V, tilslutningsteknik: 2-leder, Magnetstyring, Extreme Conditions-variant, egensikker, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fire 24 V DC - 48 mA digitale udgangsforsynede styresignaler til magnetdrev
Egensikre, digitale udgange med forbindelse til zone 1, zone 0 eller division 1
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)