På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Tælleindgang: 1, Styringsindgang: 1, Tælleretningsindgang: 1, Digital udgang: 1, 24 V DC, 100 mA, kapslingsklasse: IP20