Axioline E-PROFIBUS-IO-Link-master er beregnet til anvendelse i et PROFIBUS-netværk. Den muliggør drift af op til otte IO-Link-sensorer/aktuatorer og bruges derudover til registrering af digitale signaler.
AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P
-
Kommunikationsmodul
2701503
Axioline E, PROFIBUS DP, M12-tilslutningsstik, I/O-Link-porte Klasse A: 4, tilslutningstype: M12-tilslutningsstik, tilslutningsteknik: 3-leder, I/O-Link-porte Klasse B: 4, tilslutningstype: M12-tilslutningsstik, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale indgange på Pin 2 ved Class-A-porte: 4, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Kunststofhus, kapslingsklasse: IP65/IP67
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 185 mm |
| Dybde | 30,5 mm |
| Borehulsafstand | 198,5 mm |
| Information til målangivelserne | Højden er 212 mm inkl. fastgørelseslaske. |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Materiale hus | Pocan® |
| Farve | antracit |
| PROFIBUS DP | |
| Antal kanaler | 2 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Bemærkning om tilslutningstype | B-kodet |
| Poltal | 5 |
| Overførselshastighed | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Automatisk baudrate-registrering) |
| Overførselsfysik | PROFIBUS DP-konformt kobberkabel |
| Belægning af adresserum | 1 ... 126, indstillelig |
| PROFIBUS DP | |
| Modultype | PROFIBUS-slave |
| Systemspecifikke protokoller | PROFIBUS-protokoller DP V1 |
| Modul | |
| ID-kode (hex) | 0E57 |
| Indgangsadresserum | min. 2 Byte |
| maks. 162 Byte (Afhængig af konfigurationen) | |
| Udgangsadresserum | min. 2 Byte |
| maks. 162 Byte (Afhængig af konfigurationen) | |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange på Pin 2 ved Class-A-porte |
| Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 |
| Antal indgange | 4 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, X01 ... X04 er dobbeltbelagt |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 3 mA |
| Sensorstrøm for hver kanal | maks. 200 mA (fra L+/L-) |
| Sensorsumstrøm | maks. 1,6 A (fra L+/L-) |
| Indgangsfrekvens | 0,5 kHz |
| Indgangsfiltertid | < 1000 µs |
| Beskyttelseskobling | Overbelasningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse og sensorforsyning |
| Digital | |
| Beskivelse af indgangen | IO-Link-Porte i driftstypen digital indgang (DI) |
| Antal indgange | maks. 8 (EN 61131-2 type 1) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, X01 ... X04 er dobbeltbelagt |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm | typ. 3 mA |
| Sensorstrøm for hver kanal | maks. 200 mA (fra L+/L-) |
| Sensorsumstrøm | maks. 1,6 A (fra L+/L-) |
| Indgangsfiltertid | < 1000 µs |
| Indgangsfrekvens | 0,5 kHz |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse; ja |
| kortslutningsbeskyttelse af sensorforsyning; ja | |
| IO-Link | |
| Antal porte | 4 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Porttype | Klasse A |
| Cyklustid | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 byte, COM3; * se "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| IO-Link | |
| Antal porte | 4 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Porttype | Klasse B |
| Cyklustid | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 byte, COM3; * se "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| Digital | |
| Beskrivelse af udgangen | IO-Link-porte i driftstypen digital udgang (DO) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, X01 ... X04 er dobbeltbelagt |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Antal udgange | maks. 8 |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 150 mA |
| Maksimal udgangsstrøm pr. modul | 1,2 A |
| Mærkebelastning ohmsk | 3,6 W (160 Ω, ved mærkespænding) |
| Mærkebelastning induktiv | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, ved mærkespænding) |
| Signalforsinkelse | maks. 150 µs (ved indkobling) |
| maks. 200 µs (ved udkobling) | |
| Koblingshyppighed | maks. 1 pr. sekund (ved induktiv mærkebelastning) |
| maks. 5500 pr. sekund (ved ohmsk mærkebelastning) | |
| Begrænsning af induktiv afkoblingsspænding | -15 V DC |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | maks. 1 V |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | maks. 300 µA |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse; ja |
| kortslutningsbeskyttelse; ja | |
| Adfærd ved overbelastning | Frakobling med automatisk genstart |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Særlige egenskaber | Kunststofhus |
| Potentialer | |
| Spændingsforsyning US | 24 V DC |
| Strømforsyning til US | maks. 4 A |
| Strømforbrug ved US | typ. 8 mA |
| maks. 1,2 A | |
| Forsyning: IO-Link | |
| Periferiforsynings-mærkespænding | 24 V DC |
| Mærkestrøm pr. I/O-Link-port | maks. 150 mA (ved C/Q (Pin 4), maksimal 1,6 A over alle 8 IO-Link C/Q og L+ ledninger) |
| maks. 200 mA (ved L+/L- (pin 1 og pin 3), ved opstart kortvarigt op til 1,6 A) | |
| maks. 2 A (ved UA (type-B-porte, Pin 2 og Pin 5)) | |
| Tilladt ledningslængde | < 20 m (til sensoren) |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse; ja |
| Forsyning: Modulelektronik og sensorer | |
| Betegnelse | Forsyning af modulelektronikken og sensorerne (US) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, T-kodet |
| Poltal | 4 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | typ. 170 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Forsyning: Aktuatorer | |
| Betegnelse | Aktuatorforsyning (UA) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, T-kodet |
| Poltal | 4 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | typ. 30 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, I/O-link-porte) / bustilslutning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, I/O-link-porte) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Bustilslutning / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning) / 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, I/O-link-porte) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning) / bustilslutning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skruemontage |
| Varenummer | 2701503 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI7D2 |
| Produktnøgle | DRI7D2 |
| GTIN | 4046356763554 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 552 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 552 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | b2f4a710-de5c-483d-9191-e8d2984d5108 |
Kompatible produkter
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
SACC-M12FSB-5PL SH - Tilslutningsstik 1424664
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datastik 1507764
-
SACC-E-M12FS-8CON-M16/0,5 VA - Apparatstik forvæg 1458842
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Afslutningsmodstand 1507803
-
UCT-EM (7X10) - Mærkeskilte 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerkabel 1424120
-
SAC-2P-MSB SCO/910/... - Bussystemkabel 1538050
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Bussystemkabel 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Bussystemkabel 1538092
-
SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - Bussystemkabel 1433252
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordelerstik 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordelerstik 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordelerstik 1523968
-
PROT-M12 SH - Lukkeskrue 1503302
-
NF PD IOL R - Induktiv kobler 1736165
-
NF PD IOL B - Induktiv kobler 1736167
Dine fordele
Tilslutning til PROFIBUS DP med M12-tilslutningsstik (B-kodet)
Baudrate til 12 MBaud (automatisk baudrateregistrering)
Tilslutning af fire I/O-link-devices med ekstra digital indgang
Tilslutning af fire I/O-link-aktuatorer med ekstra spændingsforsyning
Tilslutning af I/O-link-porte med M12 stik (A-kodet, 5-polet)
IO-Link-specifikation V1.1.2
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Kapslingsklasse IP65/67
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre