UL Listed
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, kodning: T, til Bøsning lige M12, kodning: T, kabellængde: 10 m, Til jævnstrøm op til 12 A / 63 V
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |