Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 1,5 m
Sensor-/aktuatorkabler
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet (Advanced Shielding Technology), åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Bøsning lige M8, kodning: A, kabellængde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12 Push-Pull, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 1,5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Bøsning vinklet M12 Push-Pull, kodning: A, kabellængde: 1,5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12 Push-Pull, kodning: A, til Bøsning lige M12 Push-Pull, kodning: A, kabellængde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, kabellængde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, sort RAL 9005, åpen ledningsende, til Bøsning lige M8, kodning: A, kabellængde: 1,5 m