Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element Interface. Dette Smart Element registrerer og bearbejder hurtige impulssekvenser fra sensorer. Et Smart Element har en tælleindgang (source), en styringsindgang (gate), en tælleretningsindgang (direction) samt en parametrerbar udgang (OUT).
AXL SE CNT1
-
Funktionsmodul
1088131
Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Tællerindgang; Tælleindgang: 1; Styringsindgang: 1; Tælleretningsindgang: 1; Digital udgang: 1, 24 V DC (100 mA); kapslingsklasse: IP20; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
32 bit tæller (op og ned)
Maksimal indgangsfrekevens: 150 kHz
Styring af en udgang afhængig af en sammenligningsværdi
Styring af tælling via en hardware- eller software-gate
Enkeltstående eller periodisk tælling
Beskyttet 24 V-sensor-/aktuatorforsyning
Gemt modultypeskilt