Axioline E-Safe IP67 I/O-Box er den nye tilføjelse i Axioline E-systemet.
Med I/O-Box kan du bearbejde sikre ind- og udgange uden for styreskabet og overføre den overordnede PROFIsafe-styring.
Til dette overføres sikkerhedsprotokollen via en Phoenix Contact IO-Link-Master til standardnetværket, hvorefter det behandles af sikkerhedsstyringen.
Via AXL E ADDRESSPLUG (100053), der fås som tilbehør, kan du nemt adressere enhederne.
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
Sikkerhedsmodul
1185380
Axioline E-sikkerhedsmodul, 4 sikre digitale indgange ved belægning med 2 kanaler, 8 sikre digitale indgange ved belægning med 1 kanal, 4 sikre digitale +/-koblende udgange, IO-Link-grænseflade, kapslingsklasse IP65/IP67, til PROFIsafe-systemer
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Functional Safety
Godkendelses-ID: 01/205/5820.00/22TUEV RH FS
Godkendelses-ID: 968/INS 799.01/25Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Minimering af installationstiden takket være montering uden styreskab
Sikre udgange med op til 2 A
Lang levetid og anlægsoppetid takket være robust konstruktion
Tilslutning af sikre sensorer og aktuatorer direkte i fieldniveau
Nem enhedsadressering ved hjælp af adresseplug