På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Axioline P, Busterminal, PROFINET, RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, Inkl. bus basemodul og stik