Buskobleren er beregnet til anvendelse i et PROFINET-netværk. Buskobleren udgør bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet og de dertil tilsluttede industrielle I/O-signaler. Det er muligt at tilslutte op til 63 Axioline P-P/O-moduler til buskobleren.
AXL P BK PN
-
Buskobler
1132800
Axioline P, Busterminal, PROFINET, RJ45-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Inkl. bus basemodul og stik
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
PROFIBUS
Godkendelses-ID: Z10813IECEx
Godkendelses-ID: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
Godkendelses-ID: 2021122310114877cULus Listed
Godkendelses-ID: E196811Kompatible produkter
Dine fordele
2 Ethernet-porte (med integreret switch)
PROFINET RT
Understøtter S2-systemredundans
Webbaseret management
Hot-Swap-egnet
Firmwaren kan opdateres vha. webbaseret management
Driftsområde ved høje temperaturer