Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Det muliggør drift af gængse periferiapparater med seriel grænseflade på et bussystem.
AXL F RS UNI XC 1H
-
Kommunikationsmodul
2702006
Axioline F, Kommunikationsmodul, grænseflade RS-232, RS-485, RS-422: 1, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XGABS
Godkendelses-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705IECEx
Godkendelses-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkendelses-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkendelses-ID: E366272CCC
Godkendelses-ID: 2021122309114456_CNKompatible produkter
Dine fordele
En seriel ind- og udgangskanal i RS-232-, RS-422 og RS-485-udgave
Understøtter forskellige protokoller
Overførselshastighed kan indstilles op til 250000 bit/s
Parametrering over PDI-kanal
Gemt modultypeskilt
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort