Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et PROFINET-netværk. Den bruges til registrering af digitale signaler. Enheden egner sig til anvendelse uden styretavle i barske industrielle omgivelser.
AXL E PN DI16 M12 6M-L
-
Digitalt modul
1300834
Axioline E, Digital indgangsenhed, PROFINET, M12-tilslutningsstik D-kodet, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, kapslingsklasse: IP65/IP67/IP69
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 60 mm |
Højde | 212 mm |
Dybde | 30,2 mm |
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Materiale hus | Zinkstøbegods |
PROFINET | |
Antal grænseflader | 2 |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik D-kodet |
Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
Poltal | 4 |
Overførselshastighed | 100 MBit/s (med autonegotiation) |
Systemspecifikke protokoller | PROFINET-protokoller LLDP |
PROFINET-protokoller MRP-Client | |
PROFINET-protokoller DCP | |
PROFINET-protokoller DCE/RPC | |
Understøttede protokoller | HTTP |
SNMP v1 |
PROFINET | |
Apparatfunktion | PROFINET Device |
Opdateringsrate | 1 ms |
Conformance Class | C (IRT switch) |
Understøttet funktionalitet | FSU < 600 ms |
I & M-funktioner | |
Device ID | 0183hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Digital: | |
Betegnelse indgang | Digitale indgange |
Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 og 3 |
Antal indgange | 16 |
Ledningslængde | maks. 30 m (til sensoren) |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
Tilslutningsteknik | 4-leder |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V ... 5 V DC |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 2,5 mA |
Sensorstrøm for hver kanal | maks. 2 A (fra US) |
Sensorsumstrøm | maks. 2 A (pr. komponent) |
Indgangsfiltertid | 3000 µs |
1000 µs (Standard) | |
< 100 µs (Filter deaktiveret) | |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; ja |
kortslutningsbeskyttelse; ja | |
Overbelastningsbeskyttelse; ja |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Axioline E |
Konstruktion | Stand-Alone |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Forsyning: Sensorer | |
Betegnelse | Forsyning af logik og sensorer (US) |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, L-kodet |
Bemærkning om tilslutningstype | Skruetilslutning iht. IEC 61076-2-111 |
Poltal | 4 |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | typ. 65 mA |
maks. 16 A | |
Sikring | maks. 16 A |
Forsyning: Aktuatorer | |
Betegnelse | Forsyning af aktuatorer (UA) til yderligere enheder |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, L-kodet |
Bemærkning om tilslutningstype | Skruetilslutning iht. IEC 61076-2-111 |
Poltal | 4 |
Forsyningsspænding | 24 V DC (Mærkespænding) |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | typ. 4 mA |
maks. 16 A | |
Sikring | maks. 16 A |
Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning US) / funktionsjord | 800 V DC, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning UA) / 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning US) | 800 V DC, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning UA) / funktionsjord | 800 V DC, 1 min |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Udvidet, se kapitlet "Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser" i databladet) | |
Kapslingsklasse | IP65/IP67/IP69 |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Varenummer | 1300834 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DRI7NA |
Produktnøgle | DRI7NA |
GTIN | 4063151544843 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 659 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 622 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
UCT-EM (20X9) - Mærkeskilte 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
PROT-M12 SH - Lukkeskrue 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordelerstik 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordelerstik 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordelerstik 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-fordeler 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-fordelerstik 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Powerstik 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Powerstik 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Powerstik 1080233
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Powerkabel 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Powerkabel 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Powerkabel 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Powerkabel 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Powerkabel 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Powerkabel 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Netværkskabel 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Netværkskabel 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Netværkskabel 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Netværkskabel 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Netværkskabel 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Netværkskabel 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Tilslutningsstik 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Tilslutningsstik 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Tilslutningsstik 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Tilslutningsstik 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensor-/aktuatorkabel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensor-/aktuatorkabel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Tilslutningsstik 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Tilslutningsstik 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Tilslutningsstik 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Tilslutningsstik 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Tilslutningsstik 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Tilslutningsstik 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Værktøj 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
Dine fordele
Tilslutning med M12-tilslutningsstik med Push-Pull-lyntilslutning eller skruetilslutning
Illustration i henhold til PROFINET-specifikation V2.4 som PROFINET-device (Conformance Class C (IRT-Switch))
Understøttelse af PROFINET-funktionen Fast Start Up
Understøttelse af PROFINET-systemredundans S2
Understøttelse af PROFINET med min. 1 ms cyklustid
2 Ethernet-porte (med integreret switch)
Overførselsrate 100 Mbit/s
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Kapslingsklasse IP65/67/69
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre