SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH
-
Powerstik
1080233
Powerstik, Effekt, 5-polet, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: L, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 8 mm ... 13 mm, Kontakt 5 forkontakterende
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Tidsbesparende Push-Lock tilslutning: Til- og frakobling af ledninger uden værktøj med åbning af kontaktvippearm
Intuitiv tilslutning: Enkel sammenkædning af de enkelte ledere med farvemæssig og numerisk mærkning af kontaktvippearm
Integreret Push-in Technology: Enkel fortrådning af massive og forbehandlede ledere med enkel, direkte tilslutning
Stød- og vibrationssikker forbindelse: Veldokumenteret fjederkraftteknik garanterer en fast og sikker kontaktering
Sikkert skærmet: Pålidelig 360° skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning
Beskyttet pakning i M12-bøsningsdel