AI 2,5 -10 BU
-
Terminalrør
3202533
Terminalrør, Længde kontaktområde: 10 mm, tyllelængde: 17 mm, farve: blå
Produktdetaljer
| Produkttype | Terminalrør |
| Lederklasse | fleksible ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Produktegenskab | Består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning |
| Svarer til kravene i DIN 46228-4 og UL 486F | |
| Kunststofkrave fremstillet af polypropylen | |
| Halogenfri | |
| Lang-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C |
| Ledningstilslutning | |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Afisoleringslængde | 13 mm |
| Målskitse |
|
| Tyllelængde | 17 mm |
| Længde kontaktområde | 10 mm |
| Maksimal afisoleringslængde | 13 mm |
| Tyllediameter | 2,3 mm |
| Vægtykkelse tylle | 0,15 mm |
| Tykkelse isolationskrave | 0,3 mm |
| Indvendigt mål isolationskrave | 4,2 mm |
| Farve | blå (RAL 5015) |
| Materiale | CU-DHP |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Overfladebehandling | galvanisk fortinnet |
| Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
| Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
| Tekniske data | |
| Tyllelængde | 17 mm |
| Omgivelser | |
| Varig temperatur | 105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning) |
| Korttidstemperatur | 120 °C |
| Varenummer | 3202533 |
| Pakningsenhed | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Salgsnøgle | BH3411 |
| Produktnøgle | BH3411 |
| GTIN | 4017918157159 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 0,179 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,166 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptang 1202877
Dine fordele
Terminalrørene med kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre