WIREFOX 2,5 - Afisoleringsværktøj
1212368

Afisoleringsværktøj til ledninger og kabler med et ledertværsnit på 0,08-2,5 mm, selvjusterende, afisoleringslængde indstillelig op til 15 mm, skæreevne: fleksibel op til 6 mm2/stiv op til 1,5 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fleksibelt indstilleligt anslag til afisoleringslængden
Praktisk integreret trådklipper
Afisoleringsværktøjerne WIREFOX... er kendetegnet ved en automatisk indstillingsmekanisme til forskellige isolationer og ledningsdiametre