Afisoleringsværktøj
WIREFOX 2,5/SB - Reservekniv
WIREFOX 2,5/SB
-
Reservekniv
1212369
Reservekniv til WIREFOX 2,5
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kniv
Mål
Bredde
16,5 mm
Længde
38 mm
Varedata
Varenummer
1212369
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH312Y
Produktnøgle
BH312Y
GTIN
4046356456104
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
12,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
12,7 g
Toldtarifnummer
82032000
Oprindelsesland
GB
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
1,836 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Afisoleringstænger
Produkthjælp