SACC-P12MS-4PL-CM M - Tilslutningsstik
1438146

Tilslutningsstik, Universal, 4-polet, uskærmet, Stik lige M12 Push-Pull, kodning: A, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Kunststof, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Tidsbesparende Push-Lock tilslutning: Til- og frakobling af ledninger uden værktøj med åbning af kontaktvippearm
Intuitiv tilslutning: Enkel sammenkædning af de enkelte ledere med farvemæssig og numerisk mærkning af kontaktvippearm
Integreret Push-in Technology: Enkel fortrådning af massive og forbehandlede ledere med enkel, direkte tilslutning
Stød- og vibrationssikker forbindelse: Veldokumenteret fjederkraftteknik garanterer en fast og sikker kontaktering
Spar tid takket være installation med Push-Pull-lynaflåsning