Buskobleren kobler en Inline-station til INTERBUS-fjernbus og stiller forsyningsspændinger til rådighed til de tilsluttede analoge moduler.
IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC
-
Buskobler
2862068
Inline, Busterminal, INTERBUS, F-SMA-stik, transmissionshastighed i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 85 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| INTERBUS | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | F-SMA-stik |
| Overførselshastighed | 2 MBit/s |
| Overførselsfysik | Lysleder |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 2 MBit/s |
| Systemgrænser | |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | 63 |
| Antal deltagere med parameterkanal | 62 |
| Antal understøttede forgreningsklemmer med fjernbusforgrening | maks. 15 |
| Modul | |
| ID-kode (dez) | 04 |
| ID-kode (hex) | 04 |
| Længdekode (hex) | 00 |
| Længdekode (dez) | 00 |
| Procesdatakanal | 0 Bit |
| Indgangsadresserum | 0 Byte |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Registerlængde | 0 Bit |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Leveringsomfang | inklusive Inline stik och märkfält |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3 W |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Potentialer: Busterminal-forsyning UBK; logikforsyningen UL (7,5 V) og analogforsyningen UANA (24 V) fremstilles af busterminal-forsyningen. | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 1,25 A (Med maksimalt antal af tilsluttede I/O-klemmer) |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 7,5 V logik-, 24 V analog-, 24 V buskoblerforsyning/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 75 % ... 85 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % ... 85 % |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2862068 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI111 |
| Produktnøgle | DRI111 |
| GTIN | 4017918974695 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 293,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 220 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 174445c5-d3b3-4fd4-8de3-d9e12b6bd17e |
Kompatible produkter
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-stik 2727608
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Lyslederstik 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Lyslederstik 2799487
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Lyslederkabel 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Lyslederkabel 2799445
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Lyslederkabel 2799885
Dine fordele
Fjernbus-tilslutninger i lyslederteknik
Optisk strækningsdiagnose
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre