AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 ENC - Digitalt modul
1371410

Axioline X remote-I/O-modul, formonteret i et certificeret hus til installation i zone 1. PROFINET-kommunikation med analoge og digitale indgange og udgange.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer










Kompatible produkter



Dine fordele

Egensikre indgangs- og udgangskanaler med forbindelse til zone 1, zone 0 eller division 1
16 digitale NAMUR-indgangskanaler til NAMUR-nærhedsfølere iht. EN 60947-5-6
8 kanaler til digitale udgangssignaler
8 konfigurerbare kanaler til indgangs-/udgangssignaler, der kan vælges som analog indgang eller analog udgang (0mA...20mA), digital udgang (24 V DC) eller switch-modus
Integreret webserver
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C