Modulet er en remote-I/O, der installeres i zone 1/21. Det fungerer som grænseflade mellem de egensikre signaler i eksplosionsfarlige områder (zone 0/20 eller zone 1/21) og Distributed Control System (DCS) hhv. PLC i det sikre område. Det er beregnet til montering i et hus, der er certificeret iht. direktiv 2014/34/EU, bekendtgørelse UK SI 2016 nr. 1107 og IECEx-ordningen. Huset skal være i overensstemmelse med apparatbeskyttelsesniveauet Gb eller Db og mindst kapslingsklasse IP54. Der samles op til 32 ind-/udgangssignaler i remote-I/O'en. Overførsel af dataene finder sted via PROFINET.
AXL X PN DI16 DO8 ADIO8
-
Digitalt modul
1334854
Axioline X remote-I/O-modul til installation i zone 1. PROFINET-kommunikation med analoge og digitale indgange og udgange.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx EPS 22.0009XKompatible produkter
Dine fordele
Egensikre indgangs- og udgangskanaler med forbindelse til zone 1, zone 0 eller division 1
16 digitale NAMUR-indgangskanaler til NAMUR-nærhedsfølere iht. EN 60947-5-6
8 kanaler til digitale udgangssignaler
8 konfigurerbare kanaler til indgangs-/udgangssignaler, der kan vælges som analog indgang eller analog udgang (0mA...20mA), digital udgang (24 V DC) eller switch-modus
Integreret webserver
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C