AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H - Digitalt modul
2702017

Axioline F, Digital ind/udgangsmodul, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

8 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
Filtertider kan indstilles i tre trin: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maksimal indgangsfrekvens: 5 kHz
8 digitale udgange
24 V DC, 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort