Inline-klemmer med suffikset "2 MBD" i varebetegnelsen fungerer med en overførselshastighed på 2 Mbit/s. Disse klemmer er udgået eller er ikke længere i sortimentet. Hvis du har brug for denne overførselshastighed, bedes du kontakte din lokale Phoenix Contact-repræsentant. Hvis du kan arbejde med en overførselshastighed på 500 kbit/s, skal du vælge den tilsvarende variant uden suffikset "2MBD" i varebetegnelsen som erstatning. Vær opmærksom på, at der kun må bruges en standardiseret overførselshastighed inden for en inline-station. Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med klemmen muliggøres drift af gængse periferiapparater med seriel grænseflade på et bussystem.
IB IL RS 232-2MBD-PAC
-
Kommunikationsmodul
2862084
Inline, Kommunikationsmodul, Seriel dataoverførsel; Kommunikation via PCP; grænseflade: RS-232: 1; Overførselshastighed: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; transmissionshastighed i lokalbussen: 2 Mbit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
En seriel ind- og udgangskanal i RS-232-udgave
Understøtter forskellige protokoller
Transmissionshastighed kan indstilles op til 38400 bit/s
Antal databil, stopbit og paritet kan indstilles
4 kByte modtage- og 1 kByte sendebuffer
Parametrering og dataudveksling via PCP