PTTB 2,5-LA 24 RD - Dvoupatrová svornice
3211456

Dvoupatrová svornice, Provozní napětí je určováno variantou světelné indikace. Technické údaje LED 12 V DC ... 30 V DC, 0,7 mA ... 2,4 mA, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod