CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| horní patro | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| horní patro | 24 V | 18 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| 500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||