PTME 6 HV - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
3035696

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 30 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty