APH-ME
-
Držák krytu
3034374
Držák krytu, pro montáž na nosnou lištu NS 35/7,5, k upevnění krycího profilu AP-ME, včetně upevňovacích šroubů a plastové rýhované matice, volitelně lze zaplombovat
Detaily výrobku
| Typ produktu | Držák krytu |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 8,2 mm |
| Výška | 138 mm |
| Hloubka | 91,8 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 92,5 mm |
| Délka | 138 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 3034374 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | BE6 |
| Kód výrobku | BE61ZX |
| GTIN | 4046356316767 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 28,17 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 27,28 g |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,169 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
AP-ME METER - Krycí profil 3034361
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007235
-
AP-SN - Matice 3241130
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
-
AP-ME CM - Krycí profil 3034345
Vaše výhody
Nabízí možnost uložení zástrčných můstků FBS ...‑-8 a je volitelně plombovatelná
Koncovka APH‑ME je použita spolu s krytem AP‑ME
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno