Šikmý třmenový nosník, se šroubem M6, k upevnění nosných lišt se sklonem v úhlu 30°, výška: 46 mm
Nosné lišty
Nosná lišta děrovaná, Typ balení po 25 kusech (50 m), dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, Standardní profil, barva: stříbrný
Nosná lišta děrovaná, Typ balení po 25 kusech (50 m), obdoba EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, Standardní profil, barva: stříbrná
Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
Nosná lišta děrovaná, Typ balení po 25 kusech (50 m), dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkování, Standardní profil, barva: stříbrná
Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
Nosná lišta děrovaná, Typ balení po 10 kusech (20 m), dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, Standardní profil, barva: stříbrná
Nosná lišta neděrovaná, Typ balení po 10 kusech (20 m), obdoba EN 60715, materiál: Měď, nepotažená, Standardní profil, barva: měděná barva
Nosná lišta děrovaná, Typ balení po 25 kusech (50 m), obdoba EN 60715, materiál: Ocel, pozinkování, Standardní profil, barva: stříbrná
Nosná lišta neděrovaná, obdoba EN 60715, materiál: Hliník, nepotažená, Standardní profil, barva: stříbrná