CARRIER 35-8
-
Oddělovací deska sekcí
3034387
Oddělovací deska sekcí, s možností uložení pro FBS…-8 a PAI 4-FIX, materiál: PA, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Oddělovací deska sekcí |
Šířka | 8,2 mm |
Výška | 99,8 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 49,6 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 57,1 mm |
Délka | 99,8 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Materiálem | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3034387 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2Z1X |
Strana katalogu | Strana 407 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356281041 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13,84 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 12,4 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
KLM 3 - Nosiče označení svorkovnice 0811969
-
KLM 3-L - Nosiče označení svorkovnice 0814788
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno