KLM 2
-
Nosiče označení svorkovnice
0807575
Držák označení svorkovnic, s nastavitelnou výškou, pro koncovky CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 a CLIPFIX 35-5, popisovatelné se zaskakovacími štítky
Detaily výrobku
| Typ produktu | Nosiče štítků |
| Šířka | 12,40 mm |
| Výška | 22,00 mm |
| Hloubka | 42,00 mm |
| Textové pole | |
| Šířka textového pole | 20 mm |
| Výška textového pole | 8 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál základního prvku | PA |
| Obsažené látky | bezhalogenové |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
| Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
| Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči UV | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Postup | Umělé ozařování. |
| Teplotní skladování | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Postup | Bb |
| Trvání | 96 h |
| Zkušební teplota | 100 °C |
| Skladování ve vlhkém teple | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Trvání | 336 h |
| Zkušební teplota | 85 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 85 % |
| Tepelná odolnost | |
| Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
| Zkušební doba | 240 h |
| Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
| Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
| Zkušební doba | 168 h |
| Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Cykly | 2 |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Způsob montáže | zasunout |
| Objednací číslo | 0807575 |
| Ks/bal. | 100 Kus |
| Minimální objednané množství | 100 Kus |
| Prodejní kód | BG2 |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,86 kg |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
UC-EM (20X9) - Zaskakovací štítky 0825503
-
SS-ZB WH - Popisový štítek se štítkem stykače 5031171
-
SS-ZB WH CUS - Popisový štítek se štítkem stykače 0824470
-
US-EMLP (20X9) - Plastový štítek 0828795
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
Vaše výhody
KLM byly speciálně vyvinuty pro koncovky CLIPFIX
Jemné rastrování dovoluje plynulé nastavení výšky popisovacího pole
Je možné řadit za sebou i menší popisovací označovače až do maximální velikosti popisového pole
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno