ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků
0824941

Proužky označovacích štítků, lze objednat: v pásech, bílá (RAL 9010), popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 10,15 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku