FS 0,635/ 60-FV-R-10,0 - Pružinové lišty SMD
1334091

Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 0,5 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 60, rozteč: 0,635 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení

Počet pólů

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Design-in-Support při vývoji zařízení prostřednictvím dat MCAD/ECAD a bezplatného vzorkového servisu
Úspora nákladů a prostoru díky širokému portfoliu v různých stohovacích výškách
Snadné zasouvání díky integrovaným vodicím výstupkům a kompenzaci tolerance pro bezchybnou výrobu
Rychlejší proces vývoje pomocí individualizovaných simulací pro integritu dat
Vysokorychlostní přenos dat až 30 Gbit/s pro rozsáhlé možnosti použití

Často kladené otázky


Čím je board to board konektor FS 0,635 výjimečný?

video thumbnail of faq answer

Mimořádně prostorově úsporné board to board konektory umožňují vysokorychlostní přenos dat – až 30 GBit/s. Navíc lze přenášet další proudy o velikosti 0,5 A na jeden kontakt. Proto je pružně použitelný a skýtá četné možnosti uplatnění v rastru 0,635 ... Zobrazit více

Mimořádně prostorově úsporné board to board konektory umožňují vysokorychlostní přenos dat – až 30 GBit/s. Navíc lze přenášet další proudy o velikosti 0,5 A na jeden kontakt. Proto je pružně použitelný a skýtá četné možnosti uplatnění v rastru 0,635 mm.

Zobrazit méně

Jaká je možnost kontroly pájených kontaktů u board to board konektoru FS 0,635?

Kontakty jsou vyvedené pod pouzdrem a umožňují automatickou optickou kontrolu (AOI).


Jaký počet pólů je pro board to board konektor FS 0,635 k dispozici?

Board to board konektor FS 0,635 lze objednat s těmito počty pólů: 20, 40, 60 a 80.