FR 1,27/ 16-FV 6,25 MB04 - Pružinové lišty SMD
1720839

Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 2,2 A, zkušební napětí: 840 V AC, počet pólů: 16, rozteč: 1,27 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

První vysokorychlostní přenos dat s rychlostí až 28 GBit/s v zavedeném tržním standardu nabízí nové možnosti designu.
Robustní 6- až 100pólové konektory typu board-to-board a wire-to-board zajišťují vyšší flexibilitu ve výběru komponent.
Rychlejší proces vývoje pomocí individualizovaných simulací pro integritu dat
Pozlacené kontakty umožňují dlouhodobě stálou kvalitu přenosu signálu a proudy až 2,3 A.
Design-in-Support při vývoji zařízení prostřednictvím dat MCAD/ECAD a bezplatného vzorkového servisu

Často kladené otázky


Mohu si objednat i specifické varianty provedení?

Ano, kromě standardních položek vyvíjíme i specifické varianty podle přání zákazníka pro spojení desek plošných spojů uvnitř zařízení. Rádi vám poradíme při plánování a realizaci vašich požadavků.


Čím je board to board konektor FR 1,27 výjimečný?

video thumbnail of faq answer

Nová řada FR 1,27 v mnoha ohledech překonává předchozí vlastnosti produktu.
Pozlacené kontakty umožňují lepší přenos proudu, takže jmenovitý proud na jeden kontakt je nyní 2,3 A. Kromě toho se nová produktová řada FR 1,27 výborně hodí k vysokorych... Zobrazit více

Nová řada FR 1,27 v mnoha ohledech překonává předchozí vlastnosti produktu.
Pozlacené kontakty umožňují lepší přenos proudu, takže jmenovitý proud na jeden kontakt je nyní 2,3 A. Kromě toho se nová produktová řada FR 1,27 výborně hodí k vysokorychlostnímu přenosu dat – až 28 GBit/s.

Zobrazit méně

Lze docílit i vyšší jmenovité proudy než 2,3 A na jeden kontakt?

Horní mez jmenovitého proudu je 2,3 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud je například napájeno šest pólů, lze docílit 3,7 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).... Zobrazit více

Horní mez jmenovitého proudu je 2,3 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud je například napájeno šest pólů, lze docílit 3,7 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).

Zobrazit méně

Momentálně používám board to board konektor v rastru 1,27 od jiného výrobce. Bude přechod na nový FR 1,27 velmi nákladný?

Ne, nový konektor FR 1,27 je kompatibilní s relevantními jinými produkty na trhu. Příslušné zkušební protokoly jsou k dispozici na vyžádání.


Jaký počet pólů je pro board to board konektor řady FR 1,27 k dispozici?

Konektor FR 1,27 lze objednat s těmito počty pólů: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 a 100.
Konektorové lišty IDC jsou k dispozici ve variantách s počtem pólů 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 a 80.