FR 1,27/ 80-FV 6,25 - Pružinové lišty SMD
1374036

Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 2,2 A, zkušební napětí: 840 V AC, počet pólů: 80, rozteč: 1,27 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

První vysokorychlostní přenos dat s rychlostí až 28 GBit/s v zavedeném tržním standardu nabízí nové možnosti designu.
Robustní 6- až 100pólové konektory typu board-to-board a wire-to-board zajišťují vyšší flexibilitu ve výběru komponent.
Rychlejší proces vývoje pomocí individualizovaných simulací pro integritu dat
Pozlacené kontakty umožňují dlouhodobě stálou kvalitu přenosu signálu a proudy až 2,3 A.
Design-in-Support při vývoji zařízení prostřednictvím dat MCAD/ECAD a bezplatného vzorkového servisu

Často kladené otázky


Mohu si objednat i specifické varianty provedení?

Ano, kromě standardních položek vyvíjíme i specifické varianty podle přání zákazníka pro spojení desek plošných spojů uvnitř zařízení. Rádi vám poradíme při plánování a realizaci vašich požadavků.


Čím je board to board konektor FR 1,27 výjimečný?

video thumbnail of faq answer

Nová řada FR 1,27 v mnoha ohledech překonává předchozí vlastnosti produktu.
Pozlacené kontakty umožňují lepší přenos proudu, takže jmenovitý proud na jeden kontakt je nyní 2,3 A. Kromě toho se nová produktová řada FR 1,27 výborně hodí k vysokorych... Zobrazit více

Nová řada FR 1,27 v mnoha ohledech překonává předchozí vlastnosti produktu.
Pozlacené kontakty umožňují lepší přenos proudu, takže jmenovitý proud na jeden kontakt je nyní 2,3 A. Kromě toho se nová produktová řada FR 1,27 výborně hodí k vysokorychlostnímu přenosu dat – až 28 GBit/s.

Zobrazit méně

Lze docílit i vyšší jmenovité proudy než 2,3 A na jeden kontakt?

Horní mez jmenovitého proudu je 2,3 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud je například napájeno šest pólů, lze docílit 3,7 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).... Zobrazit více

Horní mez jmenovitého proudu je 2,3 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud je například napájeno šest pólů, lze docílit 3,7 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).

Zobrazit méně

Momentálně používám board to board konektor v rastru 1,27 od jiného výrobce. Bude přechod na nový FR 1,27 velmi nákladný?

Ne, nový konektor FR 1,27 je kompatibilní s relevantními jinými produkty na trhu. Příslušné zkušební protokoly jsou k dispozici na vyžádání.


Jaký počet pólů je pro board to board konektor řady FR 1,27 k dispozici?

Konektor FR 1,27 lze objednat s těmito počty pólů: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 a 100.
Konektorové lišty IDC jsou k dispozici ve variantách s počtem pólů 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 a 80.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Zobrazit více

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Zobrazit méně

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Zobrazit více

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Zobrazit méně

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Zobrazit více

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Zobrazit méně