FS 0,635/ 60-FV-R- 4,0 - Pružinové lišty SMD
1333898

rozteč 0,635 mm
způsob montáže SMD pájení
Piktogram
způsob balení Pás se šířkou 44 mm

Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 0,5 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 60, rozteč: 0,635 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Design-in-Support při vývoji zařízení prostřednictvím dat MCAD/ECAD a bezplatného vzorkového servisu
Úspora nákladů a prostoru díky širokému portfoliu v různých stohovacích výškách
Snadné zasouvání díky integrovaným vodicím výstupkům a kompenzaci tolerance pro bezchybnou výrobu
Rychlejší proces vývoje pomocí individualizovaných simulací pro integritu dat
Vysokorychlostní přenos dat až 30 Gbit/s pro rozsáhlé možnosti použití

Často kladené otázky


Čím je board to board konektor FS 0,635 výjimečný?

video thumbnail of faq answer

Zvláště prostorově úsporné board to board konektory umožňují vysokorychlostní přenos dat až 40 Gbit/s a proudovou kapacitu 0,5 A na kontakt. Plovoucí provedení nabízí zvláště velkou míru vyrovnání tolerancí při zapojování i v zapojeném stavu. Můžete ... Zobrazit více

Zvláště prostorově úsporné board to board konektory umožňují vysokorychlostní přenos dat až 40 Gbit/s a proudovou kapacitu 0,5 A na kontakt. Plovoucí provedení nabízí zvláště velkou míru vyrovnání tolerancí při zapojování i v zapojeném stavu. Můžete si tak vybrat mezi pevným a plovoucím připojením s kompaktní roztečí 0,635.

Zobrazit méně

Jak se dají kontrolovat pájené kontakty u board to board konektoru FS 0,635 po pájení SMD?

Kontakty jsou vyvedené pod pouzdrem a umožňují automatickou optickou kontrolu (AOI).


Jaký počet pólů je pro board to board konektor FS 0,635 k dispozici?

Board to board konektor FS 0,635 lze objednat s těmito počty pólů: 20, 40, 60 a 80.


Je na svislých výrobcích umístěna přísavka pro automatické osazení desky plošných spojů?

Ano, na všech vertikálních standardních výrobcích v balení pásky na cívce je připevněna přísavná podložka. Umístění a velikost jsou uvedeny v TecDoc Packaging (tj. v technickém výkresu obalu) v sekci Ke stažení u každého výrobku. Přísavná podložka se... Zobrazit více

Ano, na všech vertikálních standardních výrobcích v balení pásky na cívce je připevněna přísavná podložka. Umístění a velikost jsou uvedeny v TecDoc Packaging (tj. v technickém výkresu obalu) v sekci Ke stažení u každého výrobku. Přísavná podložka se odstraní po ukončení procesu pájení přetavením.

Zobrazit méně

Jsou obě strany konektoru provedeny jako plovoucí varianty umožňující plovoucí funkci?

Zpravidla je pouze jedna strana konektoru navržena jako plovoucí, a protikus je pevný. To již pokrývá velmi široký rozsah tolerance. Plovoucí konektorovou lištu lze kombinovat se třemi pevnými verzemi nožové lišty, takže lze provádět tři různé výšky stohování mezi 8,0 mm a 12,6 mm.


Platí uvedená rychlost přenosu dat pro všechny kombinace?

Ne, uvedená rychlost přenosu dat se vztahuje k ilustrační kombinaci. Může se lišit podle zkombinování výrobků. Faktory jako třeba různé stohovací výšky – v důsledku delších nebo kratších kontaktů – ovlivňují kvalitu signálu, a tím i dosažitelnou rych... Zobrazit více

Ne, uvedená rychlost přenosu dat se vztahuje k ilustrační kombinaci. Může se lišit podle zkombinování výrobků. Faktory jako třeba různé stohovací výšky – v důsledku delších nebo kratších kontaktů – ovlivňují kvalitu signálu, a tím i dosažitelnou rychlost přenosu dat. Spolu s vámi můžeme provést optimalizaci vysokorychlostního přenosu dat pro individuální použití. Neváhejte nás kontaktovat.

Zobrazit méně

Kde je pól 1?

Pól a1 (řada a, kolík 1) je označen na výrobku. Pól 1 je označen také ve výkresech TecDoc (výkres produktové řady a výkres obalu). Tím je jednoznačně definováno vyrovnání výrobku pro osazení desky plošných spojů, stejně jako směr zasunutí. Zákazník m... Zobrazit více

Pól a1 (řada a, kolík 1) je označen na výrobku. Pól 1 je označen také ve výkresech TecDoc (výkres produktové řady a výkres obalu). Tím je jednoznačně definováno vyrovnání výrobku pro osazení desky plošných spojů, stejně jako směr zasunutí. Zákazník může ve své vlastní dokumentaci uvést jinou definici.

Zobrazit méně

Kde najdu informace o rozšířených vzdušných vzdálenostech a drahách plazivých proudů, abych splnil potřebné požadavky na napětí ve své aplikaci?

Minimální vzdálenosti jsou uvedeny v technických údajích. Na vyžádání vám rádi vypočítáme vzdálenosti při částečně osazených konektorech nebo mezi vynechanými kolíky (tzv. death metal parts). Takto lze splnit i zvýšené požadavky na napětí.


Kde se dozvím více o board to board konektorech?

Na našich webových stránkách najdete v sekci Produkty pod záložkou 'Board to board konektory' kromě jiného Whitepapery, novinky, informace o produktech a videa. Stáhněte si brožuru FINEPITCH board to board konektory jako elektronický dokument. Jsou v... Zobrazit více

Na našich webových stránkách najdete v sekci Produkty pod záložkou 'Board to board konektory' kromě jiného Whitepapery, novinky, informace o produktech a videa. Stáhněte si brožuru FINEPITCH board to board konektory jako elektronický dokument. Jsou v ní uvedeny podrobnosti o aplikacích, systémech kontaktů a technických vlastnostech produktů. Kromě toho nabízí informace o přenosu dat, elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a procesu pájení SMD.

Zobrazit méně