Nožové lišty SMD - FS 0,635/ 60-MV-R- 8,0
1332126

Nožová lišta SMD, jmenovitý proud: 0,5 A, Zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 60, rozteč: 0,635 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Zlato


Detaily výrobku




Typ produktu Nožová lišta SMD
Počet pólů 60
Rozteč 0,635 mm
Počet řad 2
Uspořádání kolíků Lineární geometrie desky

Jmenovitý proud IN 0,5 A IEC 60512-5-2:2002-02 (40pólový / 60pólový)
Stupeň znečištění 3
Vnitřní odpor 70 mΩ
Zkušební napětí 500 V AC IEC 60512-4-1:2003
Jmenovité napětí (I/1) 125 V
Jmenovité rázové napětí (I/1) 0,8 kV

Způsob montáže SMD pájení
Pokyny pro zpracování
Proces Pájení reflow
Moisture Sensitive Level MSL 1
Classification Temperature Tc 260 °C
pájecí cykly v reflow 3

Údaje o materiálu - kontakt
Poznámka V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiál kontakt Cu slitina
Povrchové vlastnosti Selektivní povrstvení
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) Zlato (Au)
Kovový povrch oblast kontaktu (mezivrstva) Nikl (Ni)
Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) Cín (Sn)
Kovový povrch oblast pájení (mezivrstva) Nikl (Ni)
Údaje o materiálu - pouzdro
Barva pouzdra černá (9005)
Izolační materiál LCP

Poznámka k provozu Přípustné napětí v provozu je v závislosti na aplikaci při zohlednění vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů v rámci instalačních požadavků podle IEC 60664-1.

Rozměrový výkres
Rozteč 0,635 mm
Šířka [w] 25,92 mm
Výška [h] 8,6 mm
Délka [l] 5,2 mm
Konstrukční výška 8 mm
Použití
Krytí kontaktu 0,6 mm
Přesazení středu ± 0,5 mm v podélné a příčné ose
Výška stohu 9 mm Tolerance: +0,6 mm (v kombinaci s Rodina výrobků:FS 0,635-FV-R- 4,0)
15 mm Tolerance: +0,6 mm (v kombinaci s Rodina výrobků:FS 0,635-FV-R-10,0)
Délka překrytí kontaktu 0,6 mm
Tolerance úhlu ± 10 ° v podélné a příčné ose (při zasunutí)
± 2 ° v podélné a příčné ose (v zasunutém stavu)
Design desky plošných spojů
Pad geometrie 0,35 x 1,8 mm

Tepelná zkouška | Zkušební skupina C
Specifikace zkoušky IEC 60512-5-2:2002-02
Kontrolovaný počet pólů 60
Izolační odpor
Specifikace zkoušky IEC 60512-3-1:2002-02
Izolační odpor sousedících pólů ≥ 5 GΩ
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů |
Specifikace zkoušky EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Minimální hodnota vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů 0,19 mm

Vibrační zkouška
Specifikace zkoušky IEC 60068-2-6:2007-12
Frekvence 10 - 55 - 10 Hz
Rychlost rozmítání 1 oktáva/min.
Amplituda 1,52 mm
Rychlost rozmítání 181 m/s²
Zkušební doba na jednu osu 2 h
Zkouška životnosti
Specifikace zkoušky IEC 60512-9-1:2010-03 (v souladu)
Průchozí odpor R1 70 mΩ
Průchozí odpor R2 70 mΩ
Počet připojení 50
Izolační odpor sousedících pólů ≥ 5 GΩ
Klimatická zkouška
Specifikace zkoušky IEC 60068-2-60:2015-06
Nebezpečí vzniku koroze Metoda 4, 10 dní
Namáhání teplem 125 °C/168 h
Výdržné střídavé napětí 500 V
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -55 °C ... 125 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 70 °C
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 100 °C

Rozměrový výkres
Způsob balení Pás se šířkou 44 mm
Šířka pásu [W] 44 mm
Vnější rozměr cívky [W2] 50,4 mm
Průměr cívky [A] 330 mm
Typ přebalení Transparentní taška
ESD – Level (D) odvádění elektrostatického náboje
Specifikace zkoušky DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Objednací číslo 1332126
Ks/bal. 600 Kus
Minimální objednané množství 600 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód AAW
Kód výrobku AAWGCB
GTIN 4063151629434
Hmotnost/kus (včetně obalu) 1,781 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,781 g
Číslo celní sazby 85366930
Země původu CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Podpora návrhu při vývoji zařízení prostřednictvím dat M-CAD/E-CAD a bezplatného vzorkového servisu
Úspora nákladů a prostoru díky širokému portfoliu v různých stohovacích výškách
Snadné zasouvání díky integrovaným vodicím výstupkům a kompenzaci tolerance pro bezchybnou výrobu
Vysokorychlostní přenos dat až 20 Gbit/s pro rozsáhlé možnosti použití
Rychlejší proces vývoje pomocí individualizovaných simulací pro integritu dat
Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu