FP 0,8/ 20-FV 10,85
-
Pružinové lišty SMD
1154075
Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 1,7 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 20, rozteč: 0,8 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Lze docílit i vyšší jmenovité proudy než 1,7 A na jeden kontakt?
Horní mez jmenovitého proudu je 1,7 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud jsou například napájeny čtyři póly, lze docílit 3,9 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).... Zobrazit více
Horní mez jmenovitého proudu je 1,7 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud jsou například napájeny čtyři póly, lze docílit 3,9 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).
Zobrazit méněJaká je možnost kontroly pájených kontaktů u nestíněného board to board konektoru FP 0,8?
Pájené kontakty jsou vyvedené pod pouzdrem a umožňují automatickou optickou kontrolu (AOI).
Co je ScaleX?
ScaleX je registrovaná technologická značka pro náš patentovaný kontaktní systém. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní spojení desek plošných spojů a vysokou schopnost vyrovnávat tolerance při zapojování.... Zobrazit více
ScaleX je registrovaná technologická značka pro náš patentovaný kontaktní systém. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní spojení desek plošných spojů a vysokou schopnost vyrovnávat tolerance při zapojování.
Zobrazit méněČím je board to board konektor řady FP 0,8 výjimečný?
Model FP 0,8 je náš všeuměl pro spojování desek plošných spojů v přístrojích. Tento board to board konektor je díky našemu systému kontaktů ScaleX všestranným specialistou, pokud jde o robustnost, flexibilitu a variabilitu. Obzvláště působivá je vyso... Zobrazit více
Model FP 0,8 je náš všeuměl pro spojování desek plošných spojů v přístrojích. Tento board to board konektor je díky našemu systému kontaktů ScaleX všestranným specialistou, pokud jde o robustnost, flexibilitu a variabilitu. Obzvláště působivá je vysoká rychlost přenosu dat až 52 GBit/s a přenosová kapacita 1,7 A na jeden kontakt (jmenovitý proud). Další výhoda: konektor FP 0,8 je k dispozici ve stíněném i nestíněném provedení, takže jej můžete používat individuálně podle svých požadavků.
Zobrazit méněJaký počet pólů je pro board to board konektor FP 0,8 k dispozici?
Konektor FP 0,8 lze objednat s 12, 20, 32, 52 a 80 póly, vždy jako stíněné, nebo nestíněné provedení.
K čemu jsou dvě nestíněné varianty AOI a SL v řadě FP 0,8?
Nestíněná varianta AOI má tu výhodu, že pájecí kontakty jsou pro automatickou optickou kontrolu vyvedeny ven.
Nestíněná varianta SL (bez stínění) má tu výhodu, že pájecí kontakty, a tedy i plocha na desce plošných spojů jsou shodné se stíněnou var...
Zobrazit více
Nestíněná varianta AOI má tu výhodu, že pájecí kontakty jsou pro automatickou optickou kontrolu vyvedeny ven.
Nestíněná varianta SL (bez stínění) má tu výhodu, že pájecí kontakty, a tedy i plocha na desce plošných spojů jsou shodné se stíněnou variantou SH. To znamená, že lze použít stíněné i nestíněné varianty, aniž by bylo nutné měnit uspořádání desky plošných spojů. Zde lze pájecí spoje zkontrolovat pomocí CT nebo rentgenové analýzy.