FP 0,8/ 20-MV-SL 8,65
-
Nožové lišty SMD
1569625
Nožová lišta SMD, jmenovitý proud: 1,7 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 20, rozteč: 0,8 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, montáž: SMD pájení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Co je ScaleX?
ScaleX je naše registrovaná technologická značka pro patentovaný systém kontaktů. Unikátní dvojitý kontakt nabízí spolehlivé, robustní připojení ke dvěma kontaktním bodům. Kontakty jsou v pouzdře mimořádně dobře chráněné a nabízejí při zapojování vys... Zobrazit více
ScaleX je naše registrovaná technologická značka pro patentovaný systém kontaktů. Unikátní dvojitý kontakt nabízí spolehlivé, robustní připojení ke dvěma kontaktním bodům. Kontakty jsou v pouzdře mimořádně dobře chráněné a nabízejí při zapojování vysokou míru vyrovnání tolerancí, což podporuje dlouhou životnost připojení. I v zapojeném stavu je možné dosáhnout vynikajícího vyrovnání tolerancí +/- 0,3 mm a na jednu desku plošných spojů lze umístit více konektorů. To je zvláště cenná vlastnost technologie ScaleX, která umožňuje zcela nové designy přístrojů.
Zobrazit méněČím je board to board konektor řady FP 0,8 výjimečný?
Klíčovou zvláštností série FP 0,8 je možnost uspořádat na jedné desce plošných spojů několik board to board konektorů. To umožňuje novou flexibilitu v designu přístroje. Základem je vysoká míra vyrovnání tolerancí jak při zapojování, tak i v zapojené... Zobrazit více
Klíčovou zvláštností série FP 0,8 je možnost uspořádat na jedné desce plošných spojů několik board to board konektorů. To umožňuje novou flexibilitu v designu přístroje. Základem je vysoká míra vyrovnání tolerancí jak při zapojování, tak i v zapojeném stavu. Díky technologii ScaleX je FP 0,8 všestranně specializovaným systémem z hlediska robustnosti, flexibility a variability. Systém se vyznačuje vysokou rychlostí přenosu dat až 52 Gbit/s a proudovou kapacitou 1,7 A na každý kontakt (při 20 °C). Stíněné (SH) a nestíněné (SL) varianty se stejným půdorysem umožňují flexibilní návrh uspořádání desek plošných spojů bez nutnosti přizpůsobení při změně varianty.
Zobrazit méněJaký počet pólů je pro board to board konektor FP 0,8 k dispozici?
Produktová řada FP 0,8 je k dispozici s pěti různými počty pólů 12, 20, 32, 52 a 80, vždy jako stíněná i nestíněná varianta. Na vyžádání lze realizovat i jiný počet pólů.
Lze docílit i vyšší jmenovité proudy než 1,7 A na jeden kontakt?
Ano, jmenovitý proud je 1,7 A na každý kontakt pro plně napájený, 80pólový konektor při teplotě okolí 20 °C. Např. u 80pólové varianty s 1,7 A na kontakt to znamená celkem 80*1,7 A = 136 A. Proudová zátěžová křivka ukazuje proudovou kapacitu v závisl... Zobrazit více
Ano, jmenovitý proud je 1,7 A na každý kontakt pro plně napájený, 80pólový konektor při teplotě okolí 20 °C. Např. u 80pólové varianty s 1,7 A na kontakt to znamená celkem 80*1,7 A = 136 A. Proudová zátěžová křivka ukazuje proudovou kapacitu v závislosti na teplotě pro různé počty pólů. V praxi jsou často napájeny selektivní kolíky, čímž se dosahuje ještě vyšších proudů na každý kontakt. Příklad: Při selektivním napájení čtyř kontaktů lze dosáhnout proudu 3,9 A na každý kontakt, tj. celkem 4*3,9 A = 15,6 A.
Stíněná varianta výrobku je vhodná i pro přenos proudu přes dva stínicí plechy na straně výrobku, takže u 80pólové varianty lze přenášet 16 A na každý stínicí plech. V technických údajích najdete rovněž proudovou zátěžovou křivku pro stínicí plech.
Jsou různé varianty výrobků řady FP 0,8 kompatibilní z hlediska půdorysu?
Výrobky nestíněné řady FP 0,8-SL jsou kompatibilní s otiskem stíněných výrobků FP 0,8-SH. Proto je možné flexibilně přecházet mezi prvky řady FP 0,8-SH a FP 0,8-SL, aniž by bylo nutné upravovat uspořádání desky plošných spojů.... Zobrazit více
Výrobky nestíněné řady FP 0,8-SL jsou kompatibilní s otiskem stíněných výrobků FP 0,8-SH. Proto je možné flexibilně přecházet mezi prvky řady FP 0,8-SH a FP 0,8-SL, aniž by bylo nutné upravovat uspořádání desky plošných spojů.
Zobrazit méněJak lze kontrolovat pájecí kontakty po pájení přetavením?
Varianty SH (stíněné) a SL (krátké uspořádání, nestíněné): je nutný CT sken nebo rentgenová analýza (paprsky X), protože kontakty jsou pod součástí.
Varianty AOI (nestíněné): vhodné pro AOI, protože kontakty jsou vyvedeny ven a jsou vidět.
K čemu jsou dvě nestíněné varianty AOI a SL v řadě FP 0,8?
Nestíněná varianta AOI má tu výhodu, že pájecí kontakty jsou pro automatickou optickou kontrolu vyvedeny ven.
Nestíněná varianta SL (bez stínění) má tu výhodu, že pájecí kontakty, a tedy i plocha na desce plošných spojů jsou shodné se stíněnou var...
Zobrazit více
Nestíněná varianta AOI má tu výhodu, že pájecí kontakty jsou pro automatickou optickou kontrolu vyvedeny ven.
Nestíněná varianta SL (bez stínění) má tu výhodu, že pájecí kontakty, a tedy i plocha na desce plošných spojů jsou shodné se stíněnou variantou SH. To znamená, že lze použít stíněné i nestíněné varianty, aniž by bylo nutné měnit uspořádání desky plošných spojů. Zde lze pájecí spoje zkontrolovat pomocí CT nebo rentgenové analýzy.
Platí uvedená rychlost přenosu dat pro všechny kombinace?
Ne, uvedená rychlost přenosu dat se vztahuje k ilustrační kombinaci. Může se lišit podle zkombinování výrobků. Faktory jako třeba různé stohovací výšky – v důsledku delších nebo kratších kontaktů – ovlivňují kvalitu signálu, a tím i dosažitelnou rych... Zobrazit více
Ne, uvedená rychlost přenosu dat se vztahuje k ilustrační kombinaci. Může se lišit podle zkombinování výrobků. Faktory jako třeba různé stohovací výšky – v důsledku delších nebo kratších kontaktů – ovlivňují kvalitu signálu, a tím i dosažitelnou rychlost přenosu dat. Spolu s vámi můžeme provést optimalizaci vysokorychlostního přenosu dat pro individuální použití. Neváhejte nás kontaktovat.
Zobrazit méněKde najdu informace o rozšířených vzdušných vzdálenostech a drahách plazivých proudů, abych splnil potřebné požadavky na napětí ve své aplikaci?
Minimální vzdálenosti jsou uvedeny v technických údajích. Na vyžádání vám rádi vypočítáme vzdálenosti při částečně osazených konektorech nebo mezi vynechanými kolíky (tzv. death metal parts). Takto lze splnit i zvýšené požadavky na napětí.