FS 0,635/ 20-FV-F-6,0 - Pružinové lišty SMD
1439169

Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 0,5 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 20, rozteč: 0,635 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Design-in-Support při vývoji zařízení prostřednictvím dat MCAD/ECAD a bezplatného vzorkového servisu
Úspora nákladů a prostoru díky širokému portfoliu v různých stohovacích výškách
Snadné zasouvání díky integrovaným vodicím výstupkům a kompenzaci tolerance pro bezchybnou výrobu
Absorpce tolerancí a mechanického pnutí pro bezpečné připojení díky plovoucí funkci
Jedinečná kombinace: kompenzace tolerance díky plovoucí a možnost velmi vysoké rychlosti přenosu dat v jednom konektoru