cULus osvědčení
ID schválení: E118976-20230512| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 0,5 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 60, rozteč: 0,635 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Čím je board to board konektor FS 0,635 výjimečný?
Zvláště prostorově úsporné board to board konektory umožňují vysokorychlostní přenos dat až 40 Gbit/s a proudovou kapacitu 0,5 A na kontakt. Plovoucí provedení nabízí zvláště velkou míru vyrovnání tolerancí při zapojování i v zapojeném stavu. Můžete ... Zobrazit více
Zvláště prostorově úsporné board to board konektory umožňují vysokorychlostní přenos dat až 40 Gbit/s a proudovou kapacitu 0,5 A na kontakt. Plovoucí provedení nabízí zvláště velkou míru vyrovnání tolerancí při zapojování i v zapojeném stavu. Můžete si tak vybrat mezi pevným a plovoucím připojením s kompaktní roztečí 0,635.
Zobrazit méněJak se dají kontrolovat pájené kontakty u board to board konektoru FS 0,635 po pájení SMD?
Kontakty jsou vyvedené pod pouzdrem a umožňují automatickou optickou kontrolu (AOI).
Jaký počet pólů je pro board to board konektor FS 0,635 k dispozici?
Board to board konektor FS 0,635 lze objednat s těmito počty pólů: 20, 40, 60 a 80.
Jak funguje plovoucí princip?
Pohyblivá čelní plocha konektoru je s vnějším pouzdrem spojena pružnými kontakty. Tím se minimalizují síly působící na pájecí body a zároveň to umožňuje vysokou míru vyrovnání tolerancí ve směrech X a Y.... Zobrazit více
Pohyblivá čelní plocha konektoru je s vnějším pouzdrem spojena pružnými kontakty. Tím se minimalizují síly působící na pájecí body a zároveň to umožňuje vysokou míru vyrovnání tolerancí ve směrech X a Y.
Zobrazit méněJakou kompenzaci tolerancí lze zajistit pomocí s FS 0,635 Floating?
V zapojeném stavu je tak umožněna plovoucí tolerance ve směru X/Y ve výši +/- 0,7 mm a úhlová tolerance ve výši +/- 5°. Tolerance ve směru Z je 0,6 mm. Při zasouvání je souosost ve směru X/Y +/- 0,7 mm a úhlová tolerance +/- 10°.... Zobrazit více
V zapojeném stavu je tak umožněna plovoucí tolerance ve směru X/Y ve výši +/- 0,7 mm a úhlová tolerance ve výši +/- 5°. Tolerance ve směru Z je 0,6 mm. Při zasouvání je souosost ve směru X/Y +/- 0,7 mm a úhlová tolerance +/- 10°.
Zobrazit méněJe na svislých výrobcích umístěna přísavka pro automatické osazení desky plošných spojů?
Ano, na všech vertikálních standardních výrobcích v balení pásky na cívce je připevněna přísavná podložka. Umístění a velikost jsou uvedeny v TecDoc Packaging (tj. v technickém výkresu obalu) v sekci Ke stažení u každého výrobku. Přísavná podložka se... Zobrazit více
Ano, na všech vertikálních standardních výrobcích v balení pásky na cívce je připevněna přísavná podložka. Umístění a velikost jsou uvedeny v TecDoc Packaging (tj. v technickém výkresu obalu) v sekci Ke stažení u každého výrobku. Přísavná podložka se odstraní po ukončení procesu pájení přetavením.
Zobrazit méněJsou obě strany konektoru provedeny jako plovoucí varianty umožňující plovoucí funkci?
Zpravidla je pouze jedna strana konektoru navržena jako plovoucí, a protikus je pevný. To již pokrývá velmi široký rozsah tolerance. Plovoucí konektorovou lištu lze kombinovat se třemi pevnými verzemi nožové lišty, takže lze provádět tři různé výšky stohování mezi 8,0 mm a 12,6 mm.
Jsou plovoucí a vysokorychlostní přenos dat v rozporu?
Plovoucí kontakt FS 0,635 byl optimalizován pro vysoké přenosové rychlosti, a proto dosahuje rychlosti 40 Gbit/s. Díky tomu v sobě spojuje vysokou míru vyrovnání tolerancí s vysokorychlostním přenosem dat.
Platí uvedená rychlost přenosu dat pro všechny kombinace?
Ne, uvedená rychlost přenosu dat se vztahuje k ilustrační kombinaci. Může se lišit podle zkombinování výrobků. Faktory jako třeba různé stohovací výšky – v důsledku delších nebo kratších kontaktů – ovlivňují kvalitu signálu, a tím i dosažitelnou rych... Zobrazit více
Ne, uvedená rychlost přenosu dat se vztahuje k ilustrační kombinaci. Může se lišit podle zkombinování výrobků. Faktory jako třeba různé stohovací výšky – v důsledku delších nebo kratších kontaktů – ovlivňují kvalitu signálu, a tím i dosažitelnou rychlost přenosu dat. Spolu s vámi můžeme provést optimalizaci vysokorychlostního přenosu dat pro individuální použití. Neváhejte nás kontaktovat.
Zobrazit méně