cUL osvědčení
ID schválení: E118976-20230317| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 1,4 A | |||
UL osvědčení
ID schválení: E118976-20230317| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 2 A | |||
Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 2,2 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 100, rozteč: 1,27 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 1,4 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 2 A | |||
Mohu získat specifické varianty pro své individuální použití?
Ano, kromě svých standardních výrobků vyvíjíme i zákaznické varianty na propojování desek plošných spojů uvnitř přístrojů. Zákaznické varianty zahrnují různé počty pólů, modifikované tloušťky zlaté vrstvy, rozšířené stohovací výšky i zcela nový desig... Zobrazit více
Ano, kromě svých standardních výrobků vyvíjíme i zákaznické varianty na propojování desek plošných spojů uvnitř přístrojů. Zákaznické varianty zahrnují různé počty pólů, modifikované tloušťky zlaté vrstvy, rozšířené stohovací výšky i zcela nový design. Rádi vám poradíme s návrhem a realizací vašich požadavků.
Zobrazit méněČím je board to board konektor FR 1,27 výjimečný?
Série FR 1,27 nabízí vylepšené vlastnosti výrobků ve standardním tržním formátu – inovace v rámci požadavků na tvar, instalaci a funkčnost. Kvalitní provedení kontaktů umožňuje přenos proudu 2,3 A na každý kontakt (50pólový při 20 °C) a vysokorychlos... Zobrazit více
Série FR 1,27 nabízí vylepšené vlastnosti výrobků ve standardním tržním formátu – inovace v rámci požadavků na tvar, instalaci a funkčnost. Kvalitní provedení kontaktů umožňuje přenos proudu 2,3 A na každý kontakt (50pólový při 20 °C) a vysokorychlostní přenos dat až 28 Gbit/s. Velký rozsah počtu pólů od 6 do 100 nabízí vysokou míru flexibility pro design přístroje.
Zobrazit méněLze docílit i vyšší jmenovité proudy než 2,3 A na jeden kontakt?
Ano, jmenovitý proud je 2,3 A na každý kontakt pro plně napájený, 50pólový konektor při teplotě okolí 20 °C. Při efektivním napájení šesti pólů je možné dosáhnout až 3,7 A na každý kontakt. Proudová zátěžová křivka podle IEC 60512-5-2 ukazuje proudov... Zobrazit více
Ano, jmenovitý proud je 2,3 A na každý kontakt pro plně napájený, 50pólový konektor při teplotě okolí 20 °C. Při efektivním napájení šesti pólů je možné dosáhnout až 3,7 A na každý kontakt. Proudová zátěžová křivka podle IEC 60512-5-2 ukazuje proudovou kapacitu v závislosti na teplotě pro různé počty pólů. Rádi vám pomůžeme s individuálním posouzením vašeho způsobu použití.
Zobrazit méněMomentálně používám board to board konektor v rozteči 1,27 od jiného výrobce. Je možné přejít na FR 1,27?
Ano, série FR 1,27 je svým uspořádáním a zapojením kompatibilní se standardními konektory jiných výrobců. Ideálně se hodí jako druhý zdroj. Zkušební protokoly jsou k dispozici na vyžádání.
Jaký počet pólů je pro board to board konektor řady FR 1,27 k dispozici?
Konektor FR 1,27 lze objednat s těmito počty pólů: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 a 100.
Konektorové lišty IDC jsou k dispozici ve variantách s počtem pólů 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 a 80.
Platí uvedená rychlost přenosu dat pro všechny kombinace?
Ne, uvedená rychlost přenosu dat se vztahuje k ilustrační kombinaci. Může se lišit podle zkombinování výrobků. Faktory jako třeba různé stohovací výšky – v důsledku delších nebo kratších kontaktů – ovlivňují kvalitu signálu, a tím i dosažitelnou rych... Zobrazit více
Ne, uvedená rychlost přenosu dat se vztahuje k ilustrační kombinaci. Může se lišit podle zkombinování výrobků. Faktory jako třeba různé stohovací výšky – v důsledku delších nebo kratších kontaktů – ovlivňují kvalitu signálu, a tím i dosažitelnou rychlost přenosu dat. Spolu s vámi můžeme provést optimalizaci vysokorychlostního přenosu dat pro individuální použití. Neváhejte nás kontaktovat.
Zobrazit méněKde je pól 1?
Pól a1 (řada a, kolík 1) je označen na výrobku. Pól 1 je označen také ve výkresech TecDoc (výkres produktové řady a výkres obalu). Tím je jednoznačně definováno vyrovnání výrobku pro osazení desky plošných spojů, stejně jako směr zasunutí. Zákazník m... Zobrazit více
Pól a1 (řada a, kolík 1) je označen na výrobku. Pól 1 je označen také ve výkresech TecDoc (výkres produktové řady a výkres obalu). Tím je jednoznačně definováno vyrovnání výrobku pro osazení desky plošných spojů, stejně jako směr zasunutí. Zákazník může ve své vlastní dokumentaci uvést jinou definici.
Zobrazit méněKde najdu informace o rozšířených vzdušných vzdálenostech a drahách plazivých proudů, abych splnil potřebné požadavky na napětí ve své aplikaci?
Minimální vzdálenosti jsou uvedeny v technických údajích. Na vyžádání vám rádi vypočítáme vzdálenosti při částečně osazených konektorech nebo mezi vynechanými kolíky (tzv. death metal parts). Takto lze splnit i zvýšené požadavky na napětí.
Kde se dozvím více o board to board konektorech?
Na našich webových stránkách najdete v sekci Produkty pod záložkou 'Board to board konektory' kromě jiného Whitepapery, novinky, informace o produktech a videa. Stáhněte si brožuru FINEPITCH board to board konektory jako elektronický dokument. Jsou v... Zobrazit více
Na našich webových stránkách najdete v sekci Produkty pod záložkou 'Board to board konektory' kromě jiného Whitepapery, novinky, informace o produktech a videa. Stáhněte si brožuru FINEPITCH board to board konektory jako elektronický dokument. Jsou v ní uvedeny podrobnosti o aplikacích, systémech kontaktů a technických vlastnostech produktů. Kromě toho nabízí informace o přenosu dat, elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a procesu pájení SMD.
Zobrazit méně