FP 0,8/ 52-FV-SL 4,85 - Pružinové lišty SMD
1545311

Konektorová lišta SMD, jmenovitý proud: 1,7 A, zkušební napětí: 500 V AC, počet pólů: 52, rozteč: 0,8 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, montáž: SMD pájení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spolehlivé mechanické a elektrické spojení díky oboustrannému systému kontaktů ScaleX
Robustnost: Technologie ScaleX pro značnou kompenzaci tolerancí a ochranu kontaktů
Flexibilní návrh přístroje: Různý počet pólů, provedení a výšky stohování s vysokým překrytím kontaktních ploch

Často kladené otázky


Co je ScaleX?

ScaleX je registrovaná technologická značka pro náš patentovaný kontaktní systém. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní spojení desek plošných spojů a vysokou schopnost vyrovnávat tolerance při zapojování.... Zobrazit více

ScaleX je registrovaná technologická značka pro náš patentovaný kontaktní systém. Tento jedinečný dvojitý kontakt poskytuje spolehlivé, robustní spojení desek plošných spojů a vysokou schopnost vyrovnávat tolerance při zapojování.

Zobrazit méně

Čím je board to board konektor řady FP 0,8 výjimečný?

video thumbnail of faq answer

Model FP 0,8 je náš všeuměl pro spojování desek plošných spojů v přístrojích. Tento board to board konektor je díky našemu systému kontaktů ScaleX všestranným specialistou, pokud jde o robustnost, flexibilitu a variabilitu. Obzvláště působivá je vyso... Zobrazit více

Model FP 0,8 je náš všeuměl pro spojování desek plošných spojů v přístrojích. Tento board to board konektor je díky našemu systému kontaktů ScaleX všestranným specialistou, pokud jde o robustnost, flexibilitu a variabilitu. Obzvláště působivá je vysoká rychlost přenosu dat až 52 GBit/s a přenosová kapacita 1,7 A na jeden kontakt (jmenovitý proud). Další výhoda: konektor FP 0,8 je k dispozici ve stíněném i nestíněném provedení, takže jej můžete používat individuálně podle svých požadavků.

Zobrazit méně

Lze docílit i vyšší jmenovité proudy než 1,7 A na jeden kontakt?

Horní mez jmenovitého proudu je 1,7 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud jsou například napájeny čtyři póly, lze docílit 3,9 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).... Zobrazit více

Horní mez jmenovitého proudu je 1,7 A na jeden kontakt pro plně napájený konektor. Pokud jsou například napájeny čtyři póly, lze docílit 3,9 A na jeden kontakt (při teplotě okolí 20 °C).

Zobrazit méně

Jaký počet pólů je pro board to board konektor FP 0,8 k dispozici?

Konektor FP 0,8 lze objednat s 12, 20, 32, 52 a 80 póly, vždy jako stíněné, nebo nestíněné provedení.


Jak lze testovat pájecí kontakty stíněné řady FP 0,8-SH a nestíněné řady FP 0,8-SL?

V řadách FP 0,8-SH a FP 0,8-SL jsou pájecí body signálních kontaktů umístěny pod plastovým pouzdrem konektoru. Výsledek pájení lze zkontrolovat pomocí CT nebo rentgenové analýzy.


Jsou různé varianty výrobků řady FP 0,8 kompatibilní z hlediska půdorysu?

Výrobky nestíněné řady FP 0,8-SL jsou kompatibilní s otiskem stíněných výrobků FP 0,8-SH. Proto je možné flexibilně přecházet mezi prvky řady FP 0,8-SH a FP 0,8-SL, aniž by bylo nutné upravovat uspořádání desky plošných spojů.... Zobrazit více

Výrobky nestíněné řady FP 0,8-SL jsou kompatibilní s otiskem stíněných výrobků FP 0,8-SH. Proto je možné flexibilně přecházet mezi prvky řady FP 0,8-SH a FP 0,8-SL, aniž by bylo nutné upravovat uspořádání desky plošných spojů.

Zobrazit méně

Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical... Zobrazit více

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.

Zobrazit méně