Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

XTV 16 - Průchozí svornice
1329672

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 76 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Přípojka Push-X, Jmenovitý průřez: 16 mm2, průřez: 2,5 mm2 - 25 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlejší připojení všech typů vodičů bez jakéhokoli úsilí díky předepnuté kontaktní pružině
Vysoká flexibilita při zavádění vodičů umožňuje snadné připojení vodičů s koncovkou vodiče nebo bez ní
Přehledné připojení vodičů díky bočnímu směru připojení a jednoznačné poloze tlačítka
Snadné získávání informací – QR kód na svornici poskytuje všechny důležité informace o produktu
Řadové svornice s přípojkou Push X jsou součástí systému COMPLETE line