ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků
0824942

Proužky označovacích štítků, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 12,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 5, výška textového pole: 12,15 mm, šířka textového pole: 10,5 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku