Značkovače pro svorky - UCT-TM 12
0829144

Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, způsob montáže: nacvaknout, pro šířku svorek: 12 mm, velikost popisovaného pole: 10,8 x 9,6 mm, Počet jednotlivých štítků: 30


Detaily výrobku




Všeobecně Popisovatelné termálním tiskem

Typ produktu Popisky svorek, nepotištěný
Rozteč 12 mm
Provedení vysoký
Popisování
Počet jednotlivých štítků 30
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě 5
Technologie popisování
Přístroj 5146464 THERMOMARK CARD
5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Barvicí páska 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Možnost potištění Termotransfér
Tisk inkoustovou tiskárnou

Šířka 11,45 mm
Výška 4,76 mm
Délka 10,5 mm
Rozteč 12 mm

Barva bílá
shodný s RoHS ano
Materiálem PC
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů
Bez silikonu ano
Bezhalogenový ano

Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) VDMA 24364-A1-L:2018-05
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání
Specifikace zkoušky v souladu s normou DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Požadavek ≥ 5 N
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška Tesafilm
Specifikace zkoušky v souladu s normou DIN EN ISO 2409:2013
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči UV
Specifikace zkoušky v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba 96 h
Postup Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou
Tepelná odolnost
Specifikace zkoušky v souladu s normou ANSI/UL 969-2018:03
Zkušební doba 240 h
Rating 100 °C (121 °C) Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru
Specifikace zkoušky DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Zkouška vykonána úspěšně
n-hexan
[CAS No. 110-54-3]
Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění
[CAS No. 64742-82-1]
Zkouška vykonána úspěšně
Hydroxid sodný 0,1 mol/l
[CAS No. 1310-73-2]
Zkouška vykonána úspěšně
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům
Specifikace zkoušky v souladu s normou ISO 175:2010
Zkušební doba 168 h
Solanka (350 g/l)
[CAS No. - ]
Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého
Specifikace zkoušky DIN 50018:2013-05
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Stupeň klimatu AHT 1,0 S
Cykly 2
Zkouška odolnosti vůči solné mlze
Specifikace zkoušky DIN EN 60068-2-11:2000-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba 96 h
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 120 °C

Otěruvzdornost DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Způsob montáže nacvaknout

Objednací číslo 0829144
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Prodejní kód BG2
Kód výrobku BG2118
Strana katalogu Strana 133 (C-3-2019)
GTIN 4046356563154
Hmotnost/kus (včetně obalu) 15,92 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 14,457 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Vaše výhody

Řada popisek UniCard UC-TM... nabízí popisky pro výrobky od společnosti Phoenix Contact s vysokými drážkami štítků, jako např. pro řadové svornice
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání