QTC 1,5 BU - Průchozí svornice
3205022

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení
Testováno pro železniční aplikace