PT 16 N - Průchozí svornice
3212138

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 76 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 16 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 25 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Testováno pro železniční aplikace