PTTB 4-HESILED 24 (5X20) - Pojistková řadová svornice
3211888

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, jmenovité napětí: 24 V, jmenovitý proud: 28 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez:  0,2 mm2- 6 mm2, typ připojení: Svorky Push-in, 2. Patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez:  0,2 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snadno přístupné pojistkové vložky lze pohodlně nasadit nebo vyměnit
Komfortní zkoušení pojistek díky oboustranným měřicím bodům
Rychlá identifikace chybných pojistek díky ukazateli stavu LED
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru