PT 4-L/HESI (5X20) - Pojistková řadová svornice
3002608

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 28 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez:  0,2 mm2- 6 mm2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez:  0,2 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché a beznástrojové přímé připojení vícevodičovým připojením push-in