CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 70 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 70 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 70 V | 7,5 A | |||
| U individuálních aplikací | 70 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 70 V | 7,5 A | |||
| U individuálních aplikací | 70 V | 15 A | ||