PT 4-FSI/F GY - Pojistková řadová svornice
1135067

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Plochá, typ pojistky: Typ F (miniaturní), jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez:  0,2 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.