MPTD 2,5-NS 35 BU - Miniaturní průchozí svornice
1429439

Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysoká úspora místa díky kompaktnímu provedení
Větší flexibilita díky jednoduchým prostorům pro funkční prvky
Přehledné uspořádání díky drážkám pro označení v každém jednotlivém bodě připojení
Časově úsporné připojení vodiče způsobem technikou push-in bez použití nářadí a nevyžadující údržbu
Možnosti zkoušení pro všechny běžné zkušební hroty